schmersal_s_icon.png

NDRZ50BL/RT/557-2905-1

Varenummer: 103014713

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:
NDR(1)50(2)(3)(4)(5)

(1)
RRastung (nur in Verbindung mit EFR); Entriegelung durch Drehen und Ziehen
ZRastung (im Gerätekopf integriert); Entriegelung durch Ziehen

(2)
Dichtring weiß
GR/Dichtring schwarz
BL/Dichtring blau

(3)
RTGerätekopf rot

(4)
/xxxZiffer für Symbolik

(5)
Frontring silber (verchromt)
-2905-1Frontring gelb (Kunststoff)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Tetthetsgrad IP69K
  • Monteringshull Ø 22,3 mm

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

NDRZ50BL/RT/557-2905-1

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103014713

EAN (European Article Number)

4030661498430

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-37-12-12

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-37-12-12

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-12

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001038

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001038

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versjon

Nødstopp forrigling trykknapp

Design

Integrated jump mechanism and E-Stop symbol

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

vilkårlig

Forseglingstype

Membran

Leppetettinger

Materiale for operatorene

ABS

Materialet i frontring

ABS, krombelagt

Materiale i belgene

Silikon

Farge for Betjeningsdel

rød

Farge for frontringen

gul

Farge på belgene

Blå

Bruttovekt

30 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Nødstoppknapp

Ja

monteringsflens

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Smekk-mekanisme, integrert

Ja

Forrigling

Ja

Fullstendig insolert

Ja

Antall kontaktelementer, maksimum

2

Mekaniske data

Opplåsing

Låses opp ved å trekke

Mekanisk levetid, minimum

100.000 bevegelser

Aktiviseringskraft, cirka

2 N

Montering

Monteringsflens EFM

Tiltrekkingsmoment for skruer

0,6 Nm

Mekaniske data - mål

Høyde

45 mm

Note (Mounting depth)

Depth behind front panel including a contact element

diameter for aktueringshoder

50 mm

Monteringshull

22,3 mm

Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}

1,5 mm

Tykkelse på frontplaten, maksimum

6 mm

Avstand

50 x 50 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

IP69K

Arbeidstempratur

-25 ... +80 °C

sjokkresitanse

30 g / 18 ms

motstandsdyktig mot vibrasjon

20 g / 10 ... 150 Hz

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 08.08.2025, 23:30