schmersal_s_icon.png

NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M

Artikelnummer: 103003076

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:
NKF(1)(2)Z(3)(4)

(1)
11 Pedaal
22 pedalen
33 pedalen

(2)
zonderper pedaal (scheiding door /):
1PW1 wisselcontacten
2PW2 wisselcontacten (alleen voor varianten met 1 / 2 pedalen)
101 maakcontact (NO)
202 maakcontacten (NO)

(3)
BKabelingang achter
LKabelingang links
RKabelingang rechts

(4)
2Mmet aansluitkabel, 2 m
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • 3 Contacten
  • Uitvoering driepedalig
  • Kleine, platte vorm
  • Modern symmetrisch design
  • met Aansluitkabel, 2 m
  • Contactvarianten bestaande uit wissel- of maakcontacten

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M

Artikelnummer (bestelnummer)

103003076

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661427799

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-12-18

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-12-18

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-18

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001258

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001258

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Materiaal van de behuizing

schokbestendig thermoplast

Materiaal van de pedaal

ASB thermoplast

Kleur van de behuizing

RAL 9006 (Wit aluminium)

RAL-kleur van de pedaal

9005

Kleur van de pedaal

Zwart

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal wisselcontacten

1

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

2 m

aansluitwijze

Aansluitkabel

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

351 mm

Hoogte

49 mm

Diepte

150 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +60 °C

Elektrische gegevens

Gebruikscategorie AC-15

240 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2,5 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1 A

Schakelelement

Wisselcontact (NO/NG)

Schakelprincipe

Sprongschakeling

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Company:ACE Schmersal.
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:NKF
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Voetschakelaar
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
Plaats en datum van opstelling:Boituva, 18 augustus 2021
  GRA_SIG_ksig-y23
 Rechtsgeldige handtekening
Marco Antonio De Dato
Hoofd Productie & Ontwikkeling
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:ACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:NKF
Type:See ordering code
Description of the component:Foot switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Boituva, August 18, 2022
  GRA_SIG_ksig-y23
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 19/09/2025 14:13