OKATT FLAT LADDER 700

Artikelnummer: 103050682

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Uitklapbare putladder
  • Conform eisen van EN81-21 en EN81-20
  • Compacte afmeting 355x39 mm
  • Lengte 3150 mm
  • Putdiepte 1771-2050 mm

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

OKATT FLAT LADDER 700

Artikelnummer (bestelnummer)

103050682

Algemene gegevens

Brutogewicht

5 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 23/06/2024 10:24