OKATT SLIM LADDER B200
Artikelnummer:
103050713
OKATT SLIM LADDER B200
Artikelnummer:
103050713
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Uitklapbare putladder
- Conform eisen van EN81-21 en EN81-20
- Compacte afmeting 344x1274mm
- Lengte 2425 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
OKATT SLIM LADDER B200 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103050713 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
5 g |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 17/07/2024 12:54