schmersal_s_icon.png

OKATT SLIM LADDER B300

Artikelnummer: 103050714

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Uitklapbare putladder
  • Conform eisen van EN81-21 en EN81-20
  • Compacte afmeting 344x1564mm
  • Lengte 2815 mm

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

OKATT SLIM LADDER B300

Artikelnummer (bestelnummer)

103050714

Algemene gegevens

Brutogewicht

5 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 3/02/2025 05:01