PS226-Z11-N200
Artikelnummer:103015067


Product omschrijving
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Wartelinvoer 3 x M20 x 1,5
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
- Verkrijgbaar met LED
Log in om prijzen te zien