SCH-PV-300x300-3C-KIT
Artikelnummer:
103050642
SCH-PV-300x300-3C-KIT
Artikelnummer:
103050642
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Spanning: 100-240 VAC
- Armatuur: 300x300x25 mm, (Geanodiseerd Alu)
- Vermogen: 16 W
- 3 Kleuren wit selecteerbaar
- CRI: Wit 3000/4000/500K +/- 100K; RA>85
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SCH-PV-300x300-3C-KIT |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103050642 |
eCl@ss number, version 12.0 |
36-46-01-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
36-46-01-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
36-46-01-90 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
1.800 g |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/05/2024 14:04