SCH-PV-SL-DR-LEDSTRIP-10M/230-CONF
Artikelnummer:
103050632
SCH-PV-SL-DR-LEDSTRIP-10M/230-CONF
Artikelnummer:
103050632
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- 230 VAC IP65 led strip dubbel rij 120st 2835 SMD/m
- Vermogen: 12 W/m
- Kleur: CRI: 4500K ; RA> 80
- Straalhoek/Lum.flux: 120° / 850 Lm/m
- Behuizing: Zelfdovende PVC mantel 14x8mm 165 gr/m
- Voeding: 10 m HO5VV 2x1 mm² met Eurostekker en gelijkrichter
- Maximale lengte 70 m inkortbaar per meter
- Kit bestaande uit: 1rol 10 m ; met voor gemonteerde toevoerleiding ; extra eind kap; 1 plu+strap per meter
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SCH-PV-SL-DR-LEDSTRIP-10M/230-CONF |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103050632 |
eCl@ss number, version 12.0 |
36-46-01-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
36-46-01-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
36-46-01-90 |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/05/2024 03:17