SSG-SB-L
Artikelnummer:-

Product omschrijving
- Robuuste uitvoering
- 2-kanalige systeem
- Eenvoudig te monteren
- Tot 3000 mm totale lengte
- Klantspecifieke uitvoering van het lichaam mogelijk
- Kevlaromhulsel voor kritieke toepassingen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSSG-SB-L
Algemene gegevens
VoorschriftenEN ISO 13849-1EN ISO 13856-3
MateriaalPUR zacht schuim
Materiaal van de oppervlakken / oppervlaktemateriaalPolyurethaan PUR
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal aansluitkabels1
Aantal kabeladers4
Classificatie
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
PFH waarde3,16 x 10⁻⁷/h
Opmerking (PFH waarde)Geldt voor toepassingen tot max. 36.500 schakelcycli/jaar en met max. 60 % contactlast.
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Bedieningskracht600N
Opmerking (bedieningskracht)Met rond lichaam Ø 80 mm
Toegelaten belasting3.35N/mm2
Opmerking (toegelaten belasting)Met rond lichaam Ø 80 mm
Actieve schakelbereik, minimum-45°
Actieve schakelbereik, maximum+45°
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Aderdoorsnede0,34mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte, minimum200mm
Breedte, maximum3.000mm
Hoogte, minimum80mm
Hoogte, maximum300mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP54
Omgevingstemperatuur+0 ... +55 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Vervuilingsgraad2
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De koppellijsten voor de bevestiging zijn inbegrepen in de levering.
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB 301STSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Speciale versies op aanvraag
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/11/2026, 08:28