Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Tactiele veiligheidssensor
  2. Veiligheidsbumper

Veiligheidsbumper

Veiligheidsbumper

Veiligheidsbumper

  • •Robuuste uitvoering
  • •2-kanalige systeem
  • •Eenvoudig te monteren
Naar de categorie
Schakelkussen

Schakelkussen

  • •Schakelkussen voor het bewaken van passagierstrappen, passagiersbruggen, catering hefvoertuigen
  • •Inachtneming van de trillingsamplitude van belaste transferplatformen
Naar de categorie

OP DE VEILIGHEID GERICHTE BUMPER

De op de veiligheid gerichte bumper uit de serie SSG-SBL is een veiligheidsinrichting met benaderingsfunctie die voorkomt dat personen of bepaalde lichaamsdelen gevaar lopen als ze in de buurt komen van een gevarenpunt. Dit gebeurt door uitschakelen, omsturen of stilzetten van de beweging die de betreffende gevaarlijke situatie veroorzaakt. Hiervoor moet een bedieningskracht invloed uitoefenen op een signaalgever en er moet tegelijkertijd een besturingscommando met evaluatieapparaat gegenereerd worden. In principe is dit type tactiele beveiligingsinrichting opgebouwd uit een signaalgeven of sensor, de signaaloverdracht, -verwerking en -uitvoer. Over het algemeen zijn de signaalverwerking en -uitvoer in één evaluatieapparaat gecombineerd. Zo worden op de veiligheid gerichte bumpers gebruikt voor automatisch sluitende deuren, zelfrijdende heftrucks voor het waarborgen van de verplaatsingsrichting of voor beweeglijke machineonderdelen ter bescherming tegen punten met klem- en afschuifgevaar enzovoorts.

RISICOBEOORDELING VAN DE OP DE VEILIGHEID GERICHTE BUMPER SSG-SBL

De signaalgevers SSG-SBL zijn met een tweekanaals herkenning uitgerust die in twee evaluatie-units in een foutbestendige schakeltechniek geëvalueerd wordt. Daarmee voldoen de op de veiligheid gerichte bumpers aan de veiligheidstechnische vereisten conform EN 954-1. In combinatie met de evaluatie-units SRB-QS.2 of SRB-NA-R-C.17 beschikken de signaalgevers over een certificaat van de typegoedkeuring.

CONSTRUCTIEVE OPBOUW VAN DE OP DE VEILIGHEID GERICHTE BUMPER

De sensoren van de bumper SSG-SBL zijn elektromechanische schakelelementen met gedwongen openende verbreekcontacten. Daarbij is elk contact in een eigen schakelkamer geïntegreerd. De bediening gebeurt met een eigen bedieningselement. Omdat de schakelelementen gewoon op de bedradingspanelen worden voorgemonteerd, is een ingewikkelde mechanische nabootsing van de bediening niet nodig. Indien gewenst kan met een meerlaagse bekleding van Kevlar de mechanische stevigheid van de op de veiligheid gerichte bumper extra worden verhoogd.