Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRIT
Schmersal
  1. Veilig schakelen en detecteren
  2. Tactiele veiligheidssensor

Tactiele veiligheidssensor

Veiligheidsmatten

Veiligheidsmatten

  • •Robuuste uitvoering
  • •Modulair schakelmatsysteem
  • •Speciale groottes op aanvraag beschikbaar
  • •Onderhoudsvrij
  • •Eenvoudig te monteren
  • •Slipvast oppervlak
  • •Hoge chemische weerstand
  • •Geen bijkomende afsluitweerstand
  • •Geen bijkomende vloerplaat
Naar de categorie
Veiligheidsschakelstrips

Veiligheidsschakelstrips

  • •Vuil en vocht in het profiel worden in hoge mate gecompenseerd
  • •Ongevoelig voor omgevingsinvloeden
Naar de categorie
Veiligheidsbumper

Veiligheidsbumper

  • •Robuuste uitvoering
  • •2-kanalige systeem
  • •Eenvoudig te monteren
Naar de categorie

OP DE VEILIGHEID GERICHTE TACTIELE SENSOREN

In sommige toepassingsgebieden is het gebruik aan te raden van tactiele beveiligingsinrichtingen die op aanraking of druk reageren. Tactiele sensoren worden bijvoorbeeld gebruikt bij hefplateaus, heftafels en verrijdbare stellingsystemen. Daarnaast zijn er vaak componenten nodig voor de gebiedsdekkende beveiliging van machines en industriële robots. Voor deze toepassingsgebieden biedt Schmersal veiligheidsschakelmatten en -schakellijsten, maar ook bumpers en schakelkussens in verschillende uitvoeringen.

VEILIGHEIDSSCHAKELMATTEN SMS 4 EN SMS 5

Veiligheidsschakelmatten worden vaak gebruikt voor de beveiliging van gevarenzones bij stansinstallaties, buisbuigmachines en houtbewerkingsmachines. Ten opzichte van opto-elektronische veiligheidsinrichtingen zoals lichtgordijnen en -schermen bieden tactiele sensoren zoals veiligheidsschakelmatten het voordeel dat ze complete werkgebieden kunnen bewaken. Zodra een persoon de schakelmat betreedt, wordt de potentieel gevaarlijke beweging via een aangesloten veiligheidsrelaismodule uitgeschakeld. Schmersal biedt veiligheidsschakelmatten in twee series aan.

VEILIGHEIDSSCHAKELLIJSTEN SE40 EN SE70

Als het om de beveiliging van punten met klem- en afschuifgevaar gaat, wordt er gebruikgemaakt van veiligheidsschakellijsten. Bij aanraking stoppen ze de potentieel gevaarlijke bewegingen en voorkomen ze daarmee letsel van personen en beschadigingen aan machines. Typische toepassingsgebieden van de tactiele sensoren zijn magazijnliften, liftdeuren, laadbruggen en industriële deuren. De schakellijsten bestaan uit een Al-profielrail, een rubberen profiel en insteekbare sensoren en zijn ongevoelig voor omgevingsfactoren.

OP DE VEILIGHEID GERICHTE BUMPER SSG-SBL

Op de veiligheid gerichte bumpers zijn veiligheidsinrichtingen met benaderingsfunctie. Ze voorkomen een gevaar voor personen op het moment dat een gevarenpunt wordt benaderd, bijvoorbeeld door uitschakelen, stopzetten of omsturen van een potentieel gevaarlijke beweging. Een besturingskracht oefent daarbij invloed uit op een signaalgever en genereert in samenwerking met een evaluatieapparaat een besturingscommando. Veiligheidsbumpers kunnen gebruikt worden op zelfrijdende transportsystemen, elektrische hangbanen, aan beweeglijke machineonderdelen en aan automatisch sluitende deuren voor het beveiligen van punten met klem- en afschuifgevaar enzovoorts.

MEER INFORMATIE OVER TACTIELE SENSOREN IN DE ONLINE CATALOGUS

Meer informatie over de op de veiligheid gerichte tactiele sensoren, zoals veiligheidsschakelmatten, -schakellijsten en bumpers, vindt u in de uitgebreide online catalogus van de Schmersal Groep. Hier kunnen bijvoorbeeld afmetingen, aanwijzingen over de chemische bestendigheid, aanschouwelijke afbeeldingen en diverse verdere algemene en mechanische gegevens over de afzonderlijke producten worden bekeken.