U 431 Roldraaihefboom 7H
- metaalbehuizing
- 1 Contact
- 62 mm x 58 mm x 50 mm (basistoestel)
- Instelbare schakelpunten en contacttype
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
- Hefboom traploos 360º instelbaar
- Hefboom is 180º op de as omstelbaar
Typebenaming van het product: U(1) 431Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Stoter S |
K | Rolhefboom K |
8H | Roldraaihefboom 8H |
H | Roldraaihefboom H |
3H | Roldraaihefboom 3H |
7H | Roldraaihefboom 7H |
4H | Veerstaafdraaihefboom 4H |
9H | Staafhefboom 9H |
10H | Staafhefboom 10H |
2H | Bladveerhefboom 2H |
6H | Bladveerhefboom 6H |
(2) | |
zonder | 1 verbreekcontact (NC) |
1S | 1 maakcontact (NO) |
(3) | |
1272 | Lage-temperatuurmodel tot -30 ºC mogelijk |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.