![U 431 Alavanca basculante com roldana 7H](/upload/orig/10/00/20/95/PHO_PRO_CAT_ku43hf16_SALL_AIN_V2.png)
U 431 Alavanca basculante com roldana 7H
- Invólucro metálico
- 1 contato
- 62 mm x 58 mm x 50 mm (componente básico)
- Pontos de comutação e contatos ajustáveis
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
- Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
- Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
Descrição do tipo de produtos: U(1) 431Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Pino de pressão S |
K | Alavanca com roldana K |
8H | Alavanca basculante com roldana 8H |
H | Alavanca basculante com roldana H |
3H | Alavanca basculante com roldana 3H |
7H | Alavanca basculante com roldana 7H |
4H | Alavanca tipo mola 4H |
9H | Alavanca tipo haste 9H |
10H | Alavanca tipo haste 10H |
2H | Alavanca tipo mola de fita 2H |
6H | Alavanca tipo mola de fita 6H |
(2) | |
sem | 1 normalmente fechado (NF) |
1S | 1 contato normalmente aberto (NA) |
(3) | |
1272 | Versão para temperaturas baixas até -30 ºC |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.