U 431 滚轮摇臂 7H
- 金属外壳
- 1 触点
- 62 mm x 58 mm x 50 mm ( 基本结构)
- 开关点和触点功能可调
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 操动头每次可按4 x 90°重新定位
- 摇臂位置连续可调360°
- 摇臂可以调整角度 180°
产品描述: U(1) 431Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | 直杆 S |
K | 偏置滚轮摇臂 K |
8H | 滚轮摇臂 8H |
H | 滚轮摇臂 H |
3H | 滚轮摇臂 3H |
7H | 滚轮摇臂 7H |
4H | 轴上的弹簧棒杆 4H |
9H | 棒杆 9H |
10H | 棒杆 10H |
2H | 弹簧杆 2H |
6H | 弹簧杆 6H |
(2) | |
无 | 1 NC 触点 |
1S | 1 NO 触点 |
(3) | |
1272 | 用于低至-30°C的低温的版本 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。