schmersal_s_icon.png
U 431 rullearm 7H

U 431 rullearm 7H

  • metal hus
  • 1 Kontakt
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm ( Grundudstyr)
  • Kontaktpunkter og kontakttype kan indstilles
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
Produkttypebetegnelse:

U(1) 431Y-(2)-(3)


(1)
SStødstang S
KRullearm udadvent K
8HRullearm 8H
HRullearm H
3HRullearm 3H
7HRullearm 7H
4HFjederarm 4H
9HStangarm 9H
10HStangarm 10H
2HBladfjederdrejearm 2H
6HBladfjederdrejearm 6H

(2)
uden1 brydekontakt (NC)
1S1 sluttekontakter (NO)

(3)
1272Dybdetemperaturudførelse muligt op til -30 ºC
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.