schmersal_s_icon.png
U 431 Palanca giratoria de rodillo 7H

U 431 Palanca giratoria de rodillo 7H

  • Caja metélica
  • 1 Contacto
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm (componente básico)
  • Puntos de conexión y función de contacto ajustable
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
  • Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
  • La palanca puede invertirse a 180º
Descripción del tipo de producto:

U(1) 431Y-(2)-(3)


(1)
SPitón S
KPalanca de rodillo K
8HPalanca giratoria de rodillo 8H
HPalanca giratoria de rodillo H
3HPalanca giratoria de rodillo 3H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
4HPalanca de varilla con resorte 4H
9HPalanca giratoria de varilla 9H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
2HPalanca de cinta elástica 2H
6HPalanca de cinta elástica 6H

(2)
sin1 contacto normalmente cerrado (NC)
1S1 contacto normalmente abierto (NA)

(3)
1272Versión para bajas temperaturas, hasta -30 °C
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.