![U 431 Rollenschwenkhebel 7H](/upload/orig/10/00/20/95/PHO_PRO_CAT_ku43hf16_SALL_AIN_V2.png)
U 431 Rollenschwenkhebel 7H
- Metallgehäuse
- 1 Kontakt
- 62 mm x 58 mm x 50 mm (Grundgerät)
- Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
- Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
- Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
Produkt-Typbezeichnung: U(1) 431Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Druckbolzen S |
K | Rollenhebel K |
8H | Rollenschwenkhebel 8H |
H | Rollenschwenkhebel H |
3H | Rollenschwenkhebel 3H |
7H | Rollenschwenkhebel 7H |
4H | Federstabschwenkhebel 4H |
9H | Stabschwenkhebel 9H |
10H | Stabschwenkhebel 10H |
2H | Blattfederschwenkhebel 2H |
6H | Blattfederschwenkhebel 6H |
(2) | |
ohne | 1 Öffner (NC) |
1S | 1 Schließer (NO) |
(3) | |
1272 | Tieftemperaturausführung bis -30 ºC möglich |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.