Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Explosieveilige schakelcomponenten
  2. Veiligheidsmodule

Veiligheidsmodule

SRB101EXI-veiligheidsmodules-intrinsiek veilig

SRB101EXI-veiligheidsmodules-intrinsiek veilig

  • •Installatie in Zone 2
  • •1 veiligheidscontact
  • •Geschikt voor de verwerking van signalen van noodstopbedienorganen, vergrendelvoorzieningen enz.
Naar de categorie
SRB200EXI-veiligheidsmodules-intrinsiek veilig

SRB200EXI-veiligheidsmodules-intrinsiek veilig

  • •Installatie in Zone 2
  • •2 veiligheidscontacten
  • •Geschikt voor de verwerking van signalen van noodstopbedienorganen, vergrendelvoorzieningen enz.
Naar de categorie

VEILIGHEIDSRELAISMODULES SRB-EXI

De nieuwste versie van de veiligheidsrelaismodules SRB-EXi combineert functionele veiligheid, betrouwbare signaalverwerking en veiligheidsvrijgave met de eisen op het gebied van explosieveiligheid. Die bewaakt de aangesloten sensoren, NOODSTOP-commandoapparaten, vergrendelingsinrichtingen, resetknoppen en veiligheidssensoren met de beschermingswijze Intrinsieke veiligheid "i". De modules zijn op basis van de ATEX-richtlijn 94/9/EG en de Europese normen EN 60 079 ff. ontwikkeld. De bewakingsstroomcircuits EXi zijn intrinsiek veilig en ontwikkeld voor apparaten uit de categorie 2GD resp. 3G conform ATEX, IECEx en INMETRO. Overeenkomstig kunnen noodstop-commandoapparaten zoals bewakingen van veiligheidsdeuren worden gebruikt in omgevingen waar een risico op stof- en gasexplosies bestaat.

VEILIGHEIDSRELAISMODULES SRB-EXI VOOR VERSCHILLENDE ATEX-CATEGORIEËN

De sensoren kunnen in de zones 1/2 en 21/22 gemonteerd resp. geïnstalleerd worden, de PROTECT SRB-EXi-modules komen in een geschikte schakelkast in de gas-Ex-zone 2. In het productportfolio van Schmersal vindt u twee varianten van de veiligheidsrelais: enerzijds de module SRB 101Exi met een veiligheidscontact, anderzijds de versie SRB 200Exi met twee veiligheidscontacten. Beide uitvoeringen dienen voor de signaalverwerking van NOODSTOP-commandoapparaten, vergrendelingsinrichtingen en verdere componenten van de machineveiligheid. De gebruiker heeft zowel bij het model SRB 101Exi als bij SRB 200Exi de keuze tussen een automatische reset-functie (typeversie 1A) of een reset met flankdetectie (1R).

VEILIGHEIDSRELAISMODULES SRB-EXI VAN UW BETROUWBARE PARTNER IN DE MACHINEVEILIGHEID

Naast de veiligheidsrelaismodules SRB-EXi vindt u in het uitgebreide productassortiment van Schmersal nog meer veiligheidsrelaismodules uit de serie PROTECT SRB voor de veilige evaluatie van schakelsignalen. Signaalgevers kunnen bijvoorbeeld NOODSTOP-knoppen zijn of elektromechanische positieschakelaars, veiligheidsschakelaars en veiligheidsvergrendelingen op zijdelings verschuifbare, draaibare of afneembare veiligheidsinrichtingen. Ook voor opto-elektronische veiligheidsinrichtingen (AODP’s) zijn er PROTECT SRB-modules beschikbaar.