Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Explosieveilige schakelcomponenten
  2. Veiligheidsschakelaar met aparte actuator

Veiligheidsschakelaar met aparte actuator

EX-AZ 16

EX-AZ 16

  • •Ex-Zone 22
  • •Kunststofbehuizing
  • •Universele codering
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • •Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
  • •Dubbel geïsoleerd
Naar de categorie
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350

  • •Ex-Zone 22
  • •metaalbehuizing
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Arrêterende deurhandgreep
  • •1 kabelingang M 20 x 1.5
  • •Centreerhulp verkrijgbaar
  • •Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • •Spertang SZ 415 tegen onopzettelijk sluiten verkrijgbaar, zie hoofdstuk 2.36.
Naar de categorie