ZK 335-11Z-RMS
Artikelnummer:151094960


Product omschrijving
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.