schmersal_s_icon.png

ZQ 900-22

Varenummer: 131184329

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
Product type description:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 NO contact/1 NC contact
131 NO contacts/3 NC contact
222 NO contacts/2 NC contact
022 NC contact
044 NC contact

(2)
withoutwithout emergency-stop button
Nwith emergency-stop button
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • 3 cable entries M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • one-side operation / wire up to 75 m long
  • Release push button
  • Position indicator
  • Robust design
  • Large wiring compartment
  • Twisting of towing eye not possible
  • External watertight collar
  • wire pull and breakage detection

Ordering data

Product type description

ZQ 900-22

Article number (order number)

131184329

EAN (European Article Number)

8905236102196

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Housing material

Metall, zinkdruckguss

Housing coating material

lakkert

Material of the housing cover

Plast, termoplast

Length of the wire, maximum

75 m

Gross weight

1.260 g

General data - Features

Indicator lamp

Nei

Number of auxiliary contacts

2

Number of safety contacts

2

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Mechanical data - Connection technique

Termination

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

69,7 mm

Width of sensor

71,5 mm

Height of the Sensor, minimum

220,3 mm

Height of the Sensor, maximum

236,3 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Relative humidity, minimum

30 %

Relative humidity, maximum

95 %

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

2 NO-kontakt, 2 NC-kontakter

Switching principle

Moment

Material of the contacts, electrical

Sølv

Note

Note (General)

For lengder på over 10 m, må det installeres mellomliggende kabelstøtte hver 3 til 5 m.

Anbefalt lengde på trekkwire-nødstopprytere i forhold til omgivelsestemperaturområdet.

Ettersom bøssingene kan bli deformert når det trekkes i wiren, bør det trekkes i wiren flere ganger etter montering. Deretter må wiren strammes igjen ved hjelp av øyebolt eller strammer.

Ved 2 til 5 m avstand er melomliggende wirestøtter nødvendig, se tilbehør

Den påskrudde G24-M20-indikatorlampen må bestilles separat, se tilbehør.

Diagram


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 07.09.2025, 13:05