Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 015 Vinklet arm med rulle 3K
  2. 015 angle roller lever 3K
015 angle roller lever 3K

015 angle roller lever 3K

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
4 Produkter
T3K 015-11Y

T3K 015-11Y

Art. nr. 131054714

Position switch

T3K 015-11Y-UE

T3K 015-11Y-UE

Art. nr. 131054715

Position switch

T3K 015-11Y-UE-1289

T3K 015-11Y-UE-1289

Art. nr. 131054721

Position switch

T3K 015-11Y-U180

T3K 015-11Y-U180

Art. nr. 101103172

Position switch

4 resultatet funnet