T3K 015-11Y
Varenummer:131054714

Produktbeskrivelse
- 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- 2 Kontakter
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT3K 015-11Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)131054714
EAN (European Article Number)8905236105586
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialeLight-alloy diecast
Materialet for husbeleggchromated
Bruttovekt320g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementVinklet arm med rulle
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum5.000.000bevegelser
Aktueringsvinkel, nedenfra45°
Aktiviseringskraft7N
Contact openingmaks. 2 x 2,5 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 0,5m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring3 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt13AWG
Ledertverrsnitt, maksimum13AWG
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor43mm
Bredde på sensor67mm
Høyde på sensor116mm
Rullebredde8,5mm
Diameter på rullen20mm
Diameter på ISO-gjengeneM3
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Protection classI
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Merkespenning400VAC
driftssstrøm4.000mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Utstyrskategori AC-15400VAC
Utstyrskategori AC-154A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontaktSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens500/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Topp-side aktuering bør unngås, da det reduserer levetiden til stillingsbryteren
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.08.2026, 09:24