Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 015 Vippespak 2K
  2. 015 tilt lever 2K
015 tilt lever 2K

015 tilt lever 2K

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Fri bevegelse av aktivatoren fra den andre siden
2 Produkter
M2K 015-11Y

M2K 015-11Y

Art. nr. 131054748

Position switch

T2K 015-11Y-M20

T2K 015-11Y-M20

Art. nr. 131170062

Position switch

2 resultatet funnet