M2K 015-11Y
Varenummer:131054748

Produktbeskrivelse
- 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- 2 Kontakter
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Fri bevegelse av aktivatoren fra den andre siden
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseM2K 015-11Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)131054748
EAN (European Article Number)8905236105555
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialePressstøping av lettmetall
Materialet for husbeleggchromated
Bruttovekt343g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementVippespak
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel45°
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel60°
Aktiviseringskraft5N
Contact openingmaks. 2 x 2,5 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 0,5m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring3 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt, maksimum13AWG
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor43mm
Bredde på sensor67mm
Høyde på sensor130mm
Rullebredde8,5mm
Diameter på rullen20mm
Diameter på ISO-gjengeneM3
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Protection classI
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Merkespenning400VAC
driftssstrøm2.500mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Utstyrskategori AC-15400VAC
Utstyrskategori AC-152,5A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
BryteprinsippMoment
Prelltid, maksimum2,5ms
Maksimal koblingsfrekvens500/h
Kontaktomslagstid, maksimum40ms
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Aktuering bare mulig fra én side
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.09.2026, 12:53