Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. tung posisjonsbryter
  2. 035

035

035 Arm med rulle 2L

035 Arm med rulle 2L

  • •metallhus
  • •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (grunnleggende komponent)
  • •driftaksel med kulelager
  • •3 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • •Tetthetsgrad IP67
  • •Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
Til kategori