Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Posisjons- og endebrytere
  2. tung posisjonsbryter

tung posisjonsbryter

HDS

HDS

  • •Plattformkonsept med forskjellige funksjonelle enheter
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Justering av innstillings
  • •Symmetri gjennom tannet, sentralt anordnet skaft
  • •Sentralforbindelse terminal
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
Til kategori
035

035

  • •metallhus
  • •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (grunnleggende komponent)
  • •driftaksel med kulelager
  • •3 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • •Tetthetsgrad IP67
  • •Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
Til kategori
064

064

  • •metallhus
  • •3-4 Kontakter
Til kategori
067

067

  • •metallhus
  • •2 Kontakter
Til kategori
250

250

  • •metallhus
  • •4 Kontakter
  • •Robust design
  • •2 kabelinnganger M25
  • •Tetthetsgrad IP67
Til kategori
T 130

T 130

  • •metallhus
  • •6 Kontakter
Til kategori
471

471

  • •metallhus
  • •4 eller 6 Kontakter
  • •194 mm x 123 mm x 130 mm (grunnleggende komponent)
  • •3 kabelinnganger M 25 x 1.5
  • •Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
Til kategori