Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. tung posisjonsbryter
  2. 064

064

064 only with head

064 only with head

Til kategori
064 roller lever A

064 roller lever A

Til kategori
064 roller lever 2A

064 roller lever 2A

Til kategori
064 roller lever L

064 roller lever L

Til kategori
064 roller lever V

064 roller lever V

Til kategori
064 Arm med rulle J

064 Arm med rulle J

Til kategori
064 fork roller lever 4D

064 fork roller lever 4D

  • •metallhus
  • •184 mm x 111 mm x 149 mm (grunnleggende komponent)
  • •2 kabelinnganger M 25 x 1.5
  • •3 eller 4 Kontakter
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
064 Arm med rulle X

064 Arm med rulle X

Til kategori
064 pull lever Z

064 pull lever Z

Til kategori