Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 064
  2. 064 roller lever L
064 roller lever L

064 roller lever L

  • metallhus
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (grunnleggende komponent)
  • 2 kabelinnganger M 25 x 1.5
  • 3 eller 4 Kontakter
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
6 Produkter
TL 064-01/02Y

TL 064-01/02Y

Art. nr. 101060832

Position switch

TL 064-03Y

TL 064-03Y

Art. nr. 101060780

Position switch

TL 064-12Y

TL 064-12Y

Art. nr. 101060754

Position switch

TL 064-20/10Y

TL 064-20/10Y

Art. nr. 101060793

Position switch

TL 064-30Y

TL 064-30Y

Art. nr. 101060767

Position switch

TL 461-11Y-RMS-1276-2/1801

TL 461-11Y-RMS-1276-2/1801

Art. nr. 101192138

Position switch

6 resultatet funnet