Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 064
  2. 064 pull lever Z
064 pull lever Z

064 pull lever Z

  • metallhus
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (grunnleggende komponent)
  • 2 kabelinnganger M 25 x 1.5
  • 3 eller 4 Kontakter
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
4 Produkter
T2Z 064-21Y

T2Z 064-21Y

Art. nr. 101060726

Position switch

TZ 064-02/01Y-R=2X45 -1877

TZ 064-02/01Y-R=2X45 -1877

Art. nr. 101149762

Position switch

TZ 064-03Y-R=2X45GR.

TZ 064-03Y-R=2X45GR.

Art. nr. 101116036

Position switch

TZ 064-21Y

TZ 064-21Y

Art. nr. 101060723

Position switch

4 resultatet funnet