Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 235
  2. 235 angle roller lever 4K
235 angle roller lever 4K

235 angle roller lever 4K

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
7 Produkter
T4K 235-02Z-M20

T4K 235-02Z-M20

Art. nr. 151169646

Position switch with safety function

T4K 235-11Z-M20

T4K 235-11Z-M20

Art. nr. 151168158

Position switch with safety function

Z4K 235-11Z-M20

Z4K 235-11Z-M20

Art. nr. 151168161

Position switch with safety function

T4K 235-02ZH

T4K 235-02ZH

Art. nr. 101145018

Position switch with safety function

T4K 235-20Z

T4K 235-20Z

Art. nr. 151091560

Position switch

Z4K 235-02Z

Z4K 235-02Z

Art. nr. 151125940

Position switch with safety function

Z4K 235-11Z-U90-2225

Z4K 235-11Z-U90-2225

Art. nr. 151137845

Position switch with safety function

7 resultatet funnet