Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Posisjosbryter NY
  2. 235

235

235 plunger S

235 plunger S

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
Til kategori
235 plunger with central mounting 4S

235 plunger with central mounting 4S

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
Til kategori
235 roller plunger with central mounting 4R

235 roller plunger with central mounting 4R

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
Til kategori
235 roller plunger R

235 roller plunger R

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
Til kategori
235 offset roller lever 1R

235 offset roller lever 1R

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
Til kategori
235 offset roller lever K

235 offset roller lever K

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
Til kategori
235 angle roller lever K4

235 angle roller lever K4

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
Til kategori
235 angle roller lever 3K

235 angle roller lever 3K

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
Til kategori
235 angle roller lever 4K

235 angle roller lever 4K

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
Til kategori
235 roller lever 1H

235 roller lever 1H

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori
235 roller lever 7H

235 roller lever 7H

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori
235 roller lever 7H-2138

235 roller lever 7H-2138

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori
235 rod lever 10H

235 rod lever 10H

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori
235 roller lever 12H

235 roller lever 12H

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori
235 roller lever 14H

235 roller lever 14H

  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori
235 spring rod lever AF

235 spring rod lever AF

  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Kan aktiveres fra enhver retning
  • •metallhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
Til kategori