Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 235
  2. 235 rod lever 10H
235 rod lever 10H

235 rod lever 10H

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
8 Produkter
TV10H 235-11Z

TV10H 235-11Z

Art. nr. 151091574

Position switch

ZV10H 235-11Z-M20

ZV10H 235-11Z-M20

Art. nr. 151168162

Position switch

TV10H 235-11ZUE

TV10H 235-11ZUE

Art. nr. 153009577

Position switch

ZV10H 235-11Z-1183

ZV10H 235-11Z-1183

Art. nr. 151099963

Position switch

TV10H 235-02Z

TV10H 235-02Z

Art. nr. 151091576

Position switch

TV10H 235-20Z

TV10H 235-20Z

Art. nr. 151091575

Position switch

ZV10H 235-02Z

ZV10H 235-02Z

Art. nr. 151145033

Position switch

ZV10H 235-11Z-ST

ZV10H 235-11Z-ST

Art. nr. 151152074

Position switch

8 resultatet funnet