Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 235
  2. 235 roller lever 1H
235 roller lever 1H

235 roller lever 1H

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
9 Produkter
TV1H 235-02Z

TV1H 235-02Z

Art. nr. 151136904

Position switch with safety function

ZV1H 235-11Z-M20

ZV1H 235-11Z-M20

Art. nr. 151169330

Position switch with safety function

TV1H 235-20ZH

TV1H 235-20ZH

Art. nr. 101145027

Position switch

TV1H 235-02ZH

TV1H 235-02ZH

Art. nr. 151145026

Position switch with safety function

TV1H 235-11Z-M20

TV1H 235-11Z-M20

Art. nr. 151164167

Position switch with safety function

ZV1H 235-02Z

ZV1H 235-02Z

Art. nr. 151145025

Position switch with safety function

ZV1H 235-11Z-ST-1637

ZV1H 235-11Z-ST-1637

Art. nr. 153002148

Position switch with safety function

TV1H 235-11zue-M20

TV1H 235-11zue-M20

Art. nr. 151164316

Position switch with safety function

TV1H 235-20Z

TV1H 235-20Z

Art. nr. 151136903

Position switch

9 resultatet funnet