ZV1H 235-11Z-ST-1637
Varenummer:153002148

Produktbeskrivelse
- Snappfeste med konstant kontakttrykk opp til brytepunktet
- 1 pr kontkt M12, 4-polet
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Vennligst logg inn for å se priser