Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 235
  2. 235 angle roller lever K4
235 angle roller lever K4

235 angle roller lever K4

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
7 Produkter
TK4 235-02Z

TK4 235-02Z

Art. nr. 151091566

Position switch with safety function

TK4 235-11Z

TK4 235-11Z

Art. nr. 151091564

Position switch with safety function

TK4 235-20Z

TK4 235-20Z

Art. nr. 151091565

Position switch

ZK4 235-11Z-M20

ZK4 235-11Z-M20

Art. nr. 151169325

Position switch with safety function

ZK4 235-11zr-1816

ZK4 235-11zr-1816

Art. nr. 151204926

Position switch with safety function

ZK4 235-02Z

ZK4 235-02Z

Art. nr. 151149553

Position switch with safety function

ZK4 235-11Z-2716-1

ZK4 235-11Z-2716-1

Art. nr. 157000170

Position switch with safety function

7 resultatet funnet