Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 235
  2. 235 angle roller lever 3K
235 angle roller lever 3K

235 angle roller lever 3K

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
9 Produkter
T3K 235-02Z-M20

T3K 235-02Z-M20

Art. nr. 151165319

Position switch with safety function

T3K 235-11Z-M20

T3K 235-11Z-M20

Art. nr. 151166356

Position switch with safety function

Z3K 235-02Z

Z3K 235-02Z

Art. nr. 151145014

Position switch with safety function

Z3K 235-11Z-M20

Z3K 235-11Z-M20

Art. nr. 151165850

Position switch with safety function

Z3K 235-11Z-RVA-M20

Z3K 235-11Z-RVA-M20

Art. nr. 151165838

Position switch with safety function

Z3K 235-11Z-M20-1637

Z3K 235-11Z-M20-1637

Art. nr. 151189217

Position switch with safety function

T3K 235-20Z

T3K 235-20Z

Art. nr. 151091555

Position switch

Z3K 235-11Z-2219

Z3K 235-11Z-2219

Art. nr. 151146949

Position switch with safety function

Z3K 235-11Z-ST-2404

Z3K 235-11Z-ST-2404

Art. nr. 151206024

Position switch with safety function

9 resultatet funnet