Z3K 235-11Z-ST-2404
Varenummer:151206024

Produktbeskrivelse
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.