Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Sikkerhetsbrytere
  2. 235-AS
Arkiv
235-AS

235-AS

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
  • Integrert AS-grensesnitt
  • Egnet for AS-i Power24
1 Produkter
Arkiv
TR 235 ST-AS

TR 235 ST-AS

Art. nr. 101213945

AS-i Position switch

1 resultatet funnet