Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 236
  2. 236 angle roller lever 3K
236 angle roller lever 3K

236 angle roller lever 3K

  • Plast bryterhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
  • dobbel isolering
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
37 Produkter
T3K 236-20Z

T3K 236-20Z

Art. nr. 151092314

Position switch

Z3K 236-02Z

Z3K 236-02Z

Art. nr. 151149556

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M20

T3K 236-11Z-M20

Art. nr. 151161687

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-M20

T3K 236-02Z-M20

Art. nr. 151166357

Position switch with safety function

Z3K 236-11Z-M20

Z3K 236-11Z-M20

Art. nr. 151168177

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-M20-U180

T3K 236-02Z-M20-U180

Art. nr. 151166173

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M16-1894

T3K 236-11Z-M16-1894

Art. nr. 151105634

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M20-1297

T3K 236-11Z-M20-1297

Art. nr. 151169111

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M20-U180-1297

T3K 236-11Z-M20-U180-1297

Art. nr. 151166552

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-U90

T3K 236-11Z-U90

Art. nr. 151211438

Position switch with safety function

Z3K 236-02Z-M16-U180

Z3K 236-02Z-M16-U180

Art. nr. 151149592

Position switch with safety function

Z3K 236-11Z-M20-RVA

Z3K 236-11Z-M20-RVA

Art. nr. 151163107

Position switch with safety function

Z3K 236-11Z-U180

Z3K 236-11Z-U180

Art. nr. 151117809

Position switch with safety function

Z3K 236-11ZR-1816

Z3K 236-11ZR-1816

Art. nr. 151105861

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-M16-1894

T3K 236-02Z-M16-1894

Art. nr. 151184645

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-M16-U90-1894

T3K 236-02Z-M16-U90-1894

Art. nr. 151109926

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-M20-1297

T3K 236-02Z-M20-1297

Art. nr. 151174490

Position switch with safety function

T3K 236-02Z-U90

T3K 236-02Z-U90

Art. nr. 151108617

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M16-U90

T3K 236-11Z-M16-U90

Art. nr. 151175279

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-M20-U180

T3K 236-11Z-M20-U180

Art. nr. 151157068

Position switch with safety function

T3K 236-11Z-U180-2088-2

T3K 236-11Z-U180-2088-2

Art. nr. 151117524

Position switch with safety function

T3K 236-11ZUE

T3K 236-11ZUE

Art. nr. 151182523

Position switch with safety function

T3K 236-20ZH

T3K 236-20ZH

Art. nr. 151145089

Position switch

T3K 236-20Z-M16

T3K 236-20Z-M16

Art. nr. 151184860

Position switch

37 resultatet funnet