Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Posisjosbryter NY
  2. 236

236

236 plunger S

236 plunger S

  • •Plast bryterhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •dobbel isolering
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
236 plunger with central mounting 4S

236 plunger with central mounting 4S

  • •Plast bryterhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •dobbel isolering
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
236 spring rod lever AF

236 spring rod lever AF

  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Kan aktiveres fra enhver retning
  • •Plast bryterhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •dobbel isolering
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
236 roller plunger with central mounting 4R

236 roller plunger with central mounting 4R

  • •Plast bryterhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •dobbel isolering
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
236 roller plunger R

236 roller plunger R

  • •Plast bryterhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •dobbel isolering
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
236 offset roller lever 1R

236 offset roller lever 1R

  • •Plast bryterhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •dobbel isolering
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
236 offset roller lever K

236 offset roller lever K

  • •Plast bryterhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •dobbel isolering
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
236 angle roller lever K4

236 angle roller lever K4

  • •Plast bryterhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •dobbel isolering
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
236 angle roller lever 3K

236 angle roller lever 3K

  • •Plast bryterhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
  • •dobbel isolering
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
236 angle roller lever 4K

236 angle roller lever 4K

  • •Plast bryterhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •dobbel isolering
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
Til kategori
236 roller lever H

236 roller lever H

  • •Plast bryterhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
  • •dobbel isolering
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
236 roller lever 1H

236 roller lever 1H

  • •Plast bryterhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
  • •dobbel isolering
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
236 roller lever 7H

236 roller lever 7H

  • •Plast bryterhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •dobbel isolering
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori
236 roller lever 7H-2138

236 roller lever 7H-2138

  • •Plast bryterhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •dobbel isolering
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori
236 rod lever 10H

236 rod lever 10H

  • •Plast bryterhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •dobbel isolering
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori
236 roller lever 12H

236 roller lever 12H

  • •Plast bryterhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •dobbel isolering
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori
236 roller lever 14H

236 roller lever 14H

  • •Plast bryterhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •dobbel isolering
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori
236 roller lever 15H

236 roller lever 15H

  • •Plast bryterhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •dobbel isolering
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori