Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 236
  2. 236 roller lever 7H-2138
236 roller lever 7H-2138

236 roller lever 7H-2138

  • Plast bryterhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • dobbel isolering
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
17 Produkter
TV7H 236-02Z-2138

TV7H 236-02Z-2138

Art. nr. 151141589

Position switch with safety function

TV7H 236-02ZH-2138

TV7H 236-02ZH-2138

Art. nr. 151173790

Position switch with safety function

TV7H 236-11Z-2138

TV7H 236-11Z-2138

Art. nr. 151122631

Position switch with safety function

TV7H 236-20Z-2138

TV7H 236-20Z-2138

Art. nr. 151185079

Position switch

ZV7H 236-11Z-2138

ZV7H 236-11Z-2138

Art. nr. 101122969

Position switch with safety function

ZV7H 236-02Z-2138

ZV7H 236-02Z-2138

Art. nr. 151160050

Position switch with safety function

ZV7H 236-11Z-2138

ZV7H 236-11Z-2138

Art. nr. 151122969

Position switch with safety function

ZV7H 236-11Z-M16-2138

ZV7H 236-11Z-M16-2138

Art. nr. 151169241

Position switch with safety function

ZV7H 236-11Z-2138-2

ZV7H 236-11Z-2138-2

Art. nr. 153040809

Position switch with safety function

ZV7H 236-11Z-1058/2138

ZV7H 236-11Z-1058/2138

Art. nr. 151176947

Position switch with safety function

TV7H 236-11Z-1058/2138

TV7H 236-11Z-1058/2138

Art. nr. 151183669

Position switch with safety function

TV7H 236-11Z-M16-2138

TV7H 236-11Z-M16-2138

Art. nr. 151186569

Position switch with safety function

ZV7H 236-02z-1058/2138

ZV7H 236-02z-1058/2138

Art. nr. 151218061

Position switch with safety function

TV7H 236-20Z-2138-2/1894

TV7H 236-20Z-2138-2/1894

Art. nr. 153001331

Position switch

ZV7H 236-11Z-M16-1058/2138-2

ZV7H 236-11Z-M16-1058/2138-2

Art. nr. 151216152

Position switch with safety function

TV7H 236-02Z-1058/2138

TV7H 236-02Z-1058/2138

Art. nr. 151218062

Position switch

TV7H 236-20Z-1894/2138-5

TV7H 236-20Z-1894/2138-5

Art. nr. 153010114

Position switch

17 resultatet funnet