Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 236
  2. 236 roller lever 14H
236 roller lever 14H

236 roller lever 14H

  • Plast bryterhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • dobbel isolering
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
24 Produkter
ZV14H 236-11Z-M20

ZV14H 236-11Z-M20

Art. nr. 151156130

Position switch with safety function

TV14H 236-11Z-M20

TV14H 236-11Z-M20

Art. nr. 151166965

Position switch with safety function

TV14H 236-20Z

TV14H 236-20Z

Art. nr. 151101976

Position switch

TV14H 236-11Z-1058

TV14H 236-11Z-1058

Art. nr. 151103950

Position switch with safety function

TV14H 236-02Z

TV14H 236-02Z

Art. nr. 151098423

Position switch with safety function

TV14H 236-02Z-1297/1894

TV14H 236-02Z-1297/1894

Art. nr. 151112474

Position switch with safety function

TV14H 236-11Z-1297/1894

TV14H 236-11Z-1297/1894

Art. nr. 151102396

Position switch with safety function

TV14H 236-11Z-M20-1297

TV14H 236-11Z-M20-1297

Art. nr. 151169057

Position switch with safety function

TV14H 236-11Z-M20-1777

TV14H 236-11Z-M20-1777

Art. nr. 151157455

Position switch with safety function

TV14H 236-20ZH

TV14H 236-20ZH

Art. nr. 151145114

Position switch

TV14H 236-20Z-RMS

TV14H 236-20Z-RMS

Art. nr. 151125524

Position switch

ZV14H 236-02Z

ZV14H 236-02Z

Art. nr. 151148704

Position switch with safety function

ZV14H 236-11Z-1058

ZV14H 236-11Z-1058

Art. nr. 151103968

Position switch with safety function

ZV14H 236-11Z-M20-1297

ZV14H 236-11Z-M20-1297

Art. nr. 151165766

Position switch with safety function

ZV14H 236-02Z-1058

ZV14H 236-02Z-1058

Art. nr. 153001822

Position switch with safety function

ZV14H 236-11Z-ST-1637

ZV14H 236-11Z-ST-1637

Art. nr. 153004164

Position switch with safety function

TV14H 236-02Z-1058

TV14H 236-02Z-1058

Art. nr. 153004571

Position switch with safety function

TV14H 236-20Z-1807/1946

TV14H 236-20Z-1807/1946

Art. nr. 151103618

Position switch

TV14H 236-11Z-M16-1807

TV14H 236-11Z-M16-1807

Art. nr. 151141112

Position switch with safety function

TV14H 236-02Z-M16-1807

TV14H 236-02Z-M16-1807

Art. nr. 151146471

Position switch with safety function

TV14H 236-20Z-M16-1807

TV14H 236-20Z-M16-1807

Art. nr. 151168179

Position switch

TV14H 236-20Z-M20-1807

TV14H 236-20Z-M20-1807

Art. nr. 151171794

Position switch

ZV14H 236-11Z-U90-1853

ZV14H 236-11Z-U90-1853

Art. nr. 151111099

Position switch with safety function

ZV14H 236-11Z-2191

ZV14H 236-11Z-2191

Art. nr. 151129172

Position switch with safety function

24 resultatet funnet