Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 236
  2. 236 rod lever 10H
236 rod lever 10H

236 rod lever 10H

  • Plast bryterhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • dobbel isolering
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
18 Produkter
ZV10H 236-02Z

ZV10H 236-02Z

Art. nr. 151120108

Position switch

TV10H 236-11Z-M20

TV10H 236-11Z-M20

Art. nr. 151168169

Position switch

TV10H 236-02Z

TV10H 236-02Z

Art. nr. 151092343

Position switch

ZV10H 236-11Z-M20

ZV10H 236-11Z-M20

Art. nr. 151168178

Position switch

TV10H 236-11ZZ-M20-1776

TV10H 236-11ZZ-M20-1776

Art. nr. 151157456

Position switch

ZV10H 236-11Z-M16

ZV10H 236-11Z-M16

Art. nr. 151167150

Position switch

TV10H 236-20Z

TV10H 236-20Z

Art. nr. 151092342

Position switch

TV10H 236-02Z-M16

TV10H 236-02Z-M16

Art. nr. 151174479

Position switch

TV10H 236-11ZUE

TV10H 236-11ZUE

Art. nr. 151145104

Position switch

TV10H 236-11ZZ

TV10H 236-11ZZ

Art. nr. 151161473

Position switch

TV10H 236-20Z-1637

TV10H 236-20Z-1637

Art. nr. 151158257

Position switch

ZV10H 236-11Z-2753

ZV10H 236-11Z-2753

Art. nr. 151217108

Position switch

ZV10H 236-11Z-1183

ZV10H 236-11Z-1183

Art. nr. 151114224

Position switch

ZV10H 236-11z-M16-1183

ZV10H 236-11z-M16-1183

Art. nr. 153003712

Position switch

TV10H 236-20zz

TV10H 236-20zz

Art. nr. 153009369

Position switch

ZV10H 236-11Z-U90-2887

ZV10H 236-11Z-U90-2887

Art. nr. 153009790

Position switch

TV10H 236-11z-2924

TV10H 236-11z-2924

Art. nr. 153013003

Position switch

TV10H 236-02Z-1634

TV10H 236-02Z-1634

Art. nr. 151099499

Position switch

18 resultatet funnet