Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 236
  2. 236 angle roller lever K4
236 angle roller lever K4

236 angle roller lever K4

  • Plast bryterhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • dobbel isolering
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
56 Produkter
TK4 236-20Z

TK4 236-20Z

Art. nr. 151092331

Position switch

TK4 236-02Z

TK4 236-02Z

Art. nr. 151092332

Position switch with safety function

ZK4 236-11Z-M20

ZK4 236-11Z-M20

Art. nr. 151151629

Position switch with safety function

ZK4236-11ZR-1816

ZK4236-11ZR-1816

Art. nr. 151106629

Position switch with safety function

ZK4 236-11z-U180

ZK4 236-11z-U180

Art. nr. 151204445

Position switch with safety function

ZK4 236-11ZR-U180-1816

ZK4 236-11ZR-U180-1816

Art. nr. 151143538

Position switch with safety function

TK4 236-11Z-M20

TK4 236-11Z-M20

Art. nr. 151168167

Position switch with safety function

ZK4 236-02Z-M20

ZK4 236-02Z-M20

Art. nr. 151169953

Position switch with safety function

TK4 236-11Z-1894

TK4 236-11Z-1894

Art. nr. 153025089

Position switch with safety function

TK4 236-11Z-U180

TK4 236-11Z-U180

Art. nr. 151110856

Position switch with safety function

TK4 236-11Z-U90

TK4 236-11Z-U90

Art. nr. 151112314

Position switch with safety function

TK4 236-20Z-M16

TK4 236-20Z-M16

Art. nr. 151168904

Position switch

TK4 236-20z-U180

TK4 236-20z-U180

Art. nr. 153026890

Position switch

TK4 236-02ZH-M16

TK4 236-02ZH-M16

Art. nr. 151160564

Position switch with safety function

TK4 236-02Z-ST

TK4 236-02Z-ST

Art. nr. 151188411

Position switch with safety function

TK4 236-11Z-M20-1297

TK4 236-11Z-M20-1297

Art. nr. 151166556

Position switch with safety function

TK4 236-11ZUE-M20

TK4 236-11ZUE-M20

Art. nr. 151171883

Position switch with safety function

TK4 236-20ZH-U90

TK4 236-20ZH-U90

Art. nr. 151145095

Position switch

TK4 236-20Z-M16-U180

TK4 236-20Z-M16-U180

Art. nr. 151208524

Position switch

ZK4 236-11Z-1637

ZK4 236-11Z-1637

Art. nr. 151105001

Position switch with safety function

ZK4 236-11Z-M20-U90-1297

ZK4 236-11Z-M20-U90-1297

Art. nr. 151173488

Position switch with safety function

ZK4 236-11Z-U180-M16

ZK4 236-11Z-U180-M16

Art. nr. 151108717

Position switch with safety function

ZK4 236-11Z-U90-M16

ZK4 236-11Z-U90-M16

Art. nr. 151168885

Position switch with safety function

ZK4 236-11Z-U180-2172-1

ZK4 236-11Z-U180-2172-1

Art. nr. 153037815

Position switch with safety function

56 resultatet funnet