TK4 236-20Z
Varenummer:151092331

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Plast bryterhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- dobbel isolering
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTK4 236-20Z
Artikkelnummer (bestillingsnummer)151092331
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
HuskonstruksjonsformNormkonstruksjonsdesign
KapslingsmaterialePlast, glass-fiber-forsterket
Bruttovekt55g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall eksterne kontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
BetjeningselementVinklet arm med rulle
Mekanisk levetid, minimum20.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, minimum6N
Tvangsbrytende kraft, minimum 16N
Aktueringshastighet, minimum336mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse
Merk (prelltid)Prelltid i henhold til aktiveringshastighet
Merk (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum0,75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor30mm
Bredde på sensor32mm
Høyde på sensor107mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
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
Utstyrskategori DC-131A
Koblingselement2 NO-kontakter
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.09.2026, 06:45