Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 236
  2. 236 roller lever 7H
236 roller lever 7H

236 roller lever 7H

  • Plast bryterhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • dobbel isolering
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
41 Produkter
TV7H 236-02ZH

TV7H 236-02ZH

Art. nr. 101145102

Position switch

TV7H 236-11Z-2079-2

TV7H 236-11Z-2079-2

Art. nr. 151217782

Position switch

TV7H 236-11Z-2622/1894

TV7H 236-11Z-2622/1894

Art. nr. 153035231

Position switch

ZV7H 236-02z-RVA-2622

ZV7H 236-02z-RVA-2622

Art. nr. 153002971

Position switch

ZV7H 236-11z-2272/2654

ZV7H 236-11z-2272/2654

Art. nr. 151210816

Position switch

ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654

ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654

Art. nr. 151211006

Position switch

TV7H 236-02Z

TV7H 236-02Z

Art. nr. 151092338

Position switch

TV7H 236-02Z-M16-1894

TV7H 236-02Z-M16-1894

Art. nr. 151108066

Position switch

TV7H 236-11Z-1058

TV7H 236-11Z-1058

Art. nr. 151100690

Position switch

TV7H 236-11Z-M16

TV7H 236-11Z-M16

Art. nr. 151175174

Position switch

TV7H 236-11Z-M16-1894

TV7H 236-11Z-M16-1894

Art. nr. 151180578

Position switch

TV7H 236-11Z-M20

TV7H 236-11Z-M20

Art. nr. 151168168

Position switch

TV7H 236-11Z-M20-1894

TV7H 236-11Z-M20-1894

Art. nr. 151181555

Position switch

ZV7H 236-02Z

ZV7H 236-02Z

Art. nr. 151120107

Position switch

ZV7H 236-11Z-1058

ZV7H 236-11Z-1058

Art. nr. 151112656

Position switch

ZV7H 236-11Z-M16

ZV7H 236-11Z-M16

Art. nr. 151156582

Position switch

ZV7H 236-11Z-M20

ZV7H 236-11Z-M20

Art. nr. 151156069

Position switch

ZV7H 236-11Z-M20-1297

ZV7H 236-11Z-M20-1297

Art. nr. 151167095

Position switch

ZV7H 236-11z-1058/2654

ZV7H 236-11z-1058/2654

Art. nr. 151213805

Position switch

ZV7H 236-02z-2079-2

ZV7H 236-02z-2079-2

Art. nr. 151218066

Position switch

TV7H 236-02z-2079-2

TV7H 236-02z-2079-2

Art. nr. 151218067

Position switch

ZV7H 236-11Z-2622

ZV7H 236-11Z-2622

Art. nr. 153006616

Position switch

TV7H 236-20Z-2622

TV7H 236-20Z-2622

Art. nr. 153006619

Position switch

TV7H 236-11Z-RVA-2622/1894

TV7H 236-11Z-RVA-2622/1894

Art. nr. 153038282

Position switch

41 resultatet funnet