Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 256
  2. 256 angle roller lever K4
256 angle roller lever K4

256 angle roller lever K4

  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
6 Produkter
T4K 256-02Z-M20

T4K 256-02Z-M20

Art. nr. 151170590

Position switch with safety function

Z4K 256-11Z

Z4K 256-11Z

Art. nr. 151112690

Position switch with safety function

T4K 256-11Z

T4K 256-11Z

Art. nr. 151112705

Position switch with safety function

T4K 256-02Z-1297

T4K 256-02Z-1297

Art. nr. 151120394

Position switch with safety function

Z4K 256-02Z

Z4K 256-02Z

Art. nr. 101152885

Position switch with safety function

T4K 256-11Z-1297

T4K 256-11Z-1297

Art. nr. 151194188

Position switch with safety function

6 resultatet funnet