Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Posisjosbryter NY
  2. 256

256

256 plunger S

256 plunger S

  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
256 plunger with central mounting 4S

256 plunger with central mounting 4S

  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
256 roller plunger with central mounting 4R

256 roller plunger with central mounting 4R

  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
256 roller plunger R

256 roller plunger R

  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
256 offset roller lever 1R

256 offset roller lever 1R

  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
256 offset roller lever K

256 offset roller lever K

  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
256 angle roller lever 4K

256 angle roller lever 4K

  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
256 offset roller lever 3K

256 offset roller lever 3K

  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
256 angle roller lever K4

256 angle roller lever K4

  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
256 roller lever 1H

256 roller lever 1H

  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori
256 roller lever 7H

256 roller lever 7H

  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori
256 roller lever 7H-2138

256 roller lever 7H-2138

  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori
256 rod lever 10H

256 rod lever 10H

  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori
256 roller lever 12H

256 roller lever 12H

  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori
256 roller lever 14H

256 roller lever 14H

  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori
256 spring rod lever AF

256 spring rod lever AF

  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Kan aktiveres fra enhver retning
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori