Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 256
  2. 256 roller lever 7H-2138
256 roller lever 7H-2138

256 roller lever 7H-2138

  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
5 Produkter
TV7H 256-02Z-2138

TV7H 256-02Z-2138

Art. nr. 151189111

Position switch with safety function

ZV7H 256-02Z-2138

ZV7H 256-02Z-2138

Art. nr. 101185466

Position switch with safety function

ZV7H 256-11Z-2138

ZV7H 256-11Z-2138

Art. nr. 151151407

Position switch with safety function

TV7H 256-20Z-2138

TV7H 256-20Z-2138

Art. nr. 151165145

Position switch

ZV7H 256-11Z-1058/2138

ZV7H 256-11Z-1058/2138

Art. nr. 151217332

Position switch with safety function

5 resultatet funnet